VVA-27 Flata sugkoppar med skaft

Diameter 27 mm, med eller utan anslutning, gummi

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).

Anslutning i aluminium.

Standardutförande

  • VVA-27-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
  • VVA-27-N: naturgummi, utan anslutning.
  • VVA-27-S: silikongummi, utan anslutning.
  • VVA-27-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
  • VVA-27-T-N: naturgummi, med anslutning.
  • VVA-27-T-S: silikongummi, med anslutning.
Allmän information

Kännetecken och användning

De används inom förpackningsindustrin, särskilt vid förpackning med plastfilm, och inom pappersindustrin för hantering av pappersark.

Labyrinten som är gjuten på sugkoppens stödyta säkerställer ett effektivare grepp mot den produkt som ska hanteras. I synnerhet gör skårorna att vakuumet fördelas jämnt på produktens yta, vilket förhindrar att förpackningsskivan eller påsen sugs in i sugkoppen.

Se Tekniska data för sugkoppar.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.