ZCL Cylindriska kugghjul

Technopolymer, tryckvinkel 20°

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå färg.

Standardutförande

  • ZCL-0.5: modul 0.5, oborrat nav (för antal tänder Z ≤ 50) eller förborrat genomgående hål (för antal tänder Z ≥ 55).
  • ZCL-1.0: modul 1.0, oborrat nav (för antal tänder Z = 10) eller förborrat genomgående hål.
  • ZCL-1.5: modul 1.5, förborrat genomgående hål
  • ZCL-2.0: modul 2.0, förborrat genomgående hål
  • ZCL-2.5: modul 2.5, förborrat genomgående hål.
  • ZCL-3.0: modul 3.0, förborrat genomgående hål.
  • ZCL-1.0-K: modul 1.0, borrat nav med kilspår UNI 6604, D10 tolerans.
  • ZCL-1.5-K: modul 1.5, borrat nav med kilspår  UNI 6604, D10 tolerans.
  • ZCL-2.0-K: modul 2.0, borrat nav med kilspår  UNI 6604, D10 tolerans.
  • ZCL-2.5-K: modul 2.5, borrat nav med kilspår  UNI 6604, D10 tolerans.
  • ZCL-3.0-K: modul 3.0, borrat nav med kilspår  UNI 6604, D10 tolerans.

För användning med förborrat genomgående hål motsvarar den hålstorlek ”d” som visas i tabellen den minsta användbara håldiameter som kan bearbetas.

För -K-versionerna är bearbetningen av kilspåret inte nödvändigtvis i fas med kuggarna.

Allmän information

Kännetecken

Momenten som anges i tabellerna är angivna för varvtal mellan 0 och 150. Momentvärdena kan variera beroende på smörjning, temperatur, kombinerat med olika material och kontinuerlig driftstid.

Maximal tolerans på slätt genomgående hål: IT 9.

Tekniska data

Se: Transmissionsdetaljer.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Montering med hjälp av en tvärgående skruvskruv.
  • Olika kugghjul som skiljer sig från standard med nav och kilspår enligt UNI 6604 tolerans D10.
Bruksanvisning

Montering

För att para ihop två cylindriska kugghjul, måste ett positivt glapp beaktas. För moduler 0.5 - 1.0 - 1.5 rekommenderas toleransen (+0.03 +0.1). För moduler 2.0 - 2.5 - 3.0 rekommenderas toleransen (+0.08 +0.3).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN