San - Antimicrobial
med stänkskydd och plan mätsticka, teknopolymer
Huv
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, halvmatt yta.
- SFP+a.: RAL 2004 orange, märkt "OIL".
- SFP+a.....-C9: RAL 9005 svart färg, märkt "OIL".
- SFP+a.....-C2-N: RAL 2004 orange, utan "OIL" märkning.
- SFP+a.....-C9-N: RAL 9005 svart färg, utan "OIL" märkning.
Gängad koppling
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.
Packningsring
packningsring i NBR syntetiskt gummi.
Plan mätsticka
I fosfaterat stål med plan yta.
På förfrågan och vid tillräckliga antal, kan mätstickan levereras i olika längder och/eller komplett med MAX-MIN-nivå markeringar.
Stänkskydd
Teknopolymer.
Standardutförande
- SFP+a: utan luftfilter (svart stänkskydd).
- SFP+F+a: D = 31, 42 och 57 med luftfilter "tech-fil" i pressad galvaniserad ståltråd (orange stänkskydd); D = 70 med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ (grått stänkskydd).
- SFP-BA+F+a: med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ (grått stänkskydd).
Förzinkad bajonettfattning i stål.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100°C.
Kännetecken och användning
SFP+a. luftningspluggar levereras komplett med stänkskydd (Elesa orginal design) som förhindrar olje-förlust och är särskilt lämplig för applicering på tankar där oljan utsätts för starka rörelser och kan stänka mot luftningspluggen.
Tekniska data
Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.


Specialutförande på förfrågan
Gängad del med NPT-gänga (Nationell konisk rörgänga - ANSI-ASME B1-20) för de koder markerade med # i tabellen.