GN 297 Vinkelväxlar

Steel

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Härdat stål.

Standardutförande

Montering med hjälp av två medföljande låsskruvar med invändig sexkant i förzinkat stål.

  • GN 297-R: vinkelväxlar med tandning för medurs rotation.
  • GN 297-L: vinkelväxlar med tandning för moturs rotation.
  • GN 297-W: sats om två vinkelväxlar ett för medurs rotation och den andra för motursrotation. Ratio 1:1.
  • GN 297-T: sats om tre vinkelväxlar en för medurs rotation och de andra två för motursrotation. Ratio 1:1.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 297 vinkelväxlar används normallt tillsammans med linjära manöverdon, anslutningsenheter GN 391 och/eller rörkopplingar GN 298.

Den spiralformade tandning säkerställer bättre koppling mellan de koniska kugghjulen, vilket minskar frigången och därmed ljudnivån.

Det behövs två vinkelväxlar för att göra en vinkelrotation (GN 297-W).

Det behövs tre vinkelväxlar för att göra en T rotation (GN 297-T).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN