San - Antimicrobial
metrisk, PG- och NPT-gänga, teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå RAL 7035 (C3) eller svart RAL 9005 (C9).
Tätningsinsats
Kloroprengummi (CR)
Låsinsats
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer
Standardutförande
- CGT: metrisk gänga.
- CGT-PG: PG-gänga.
- CGT-NPT: NPT-gänga.
Kännetecken och användning
De används för att säkra och isolera elkablar inuti elektrisk utrustning, till exempel fördelningscentraler och kopplingsdosor, och ger skydd mot damm, vatten och yttre faktorer.
De ser till att kabeln hålls säkert på plats, förhindrar mekanisk påfrestning eller oavsiktlig dragning som skulle kunna påverka de interna elektriska anslutningarna, och säkerställer den elektriska anslutningens kontinuitet.
Inom det specificerade klämintervallet blir tätnings- och låseffekten större med ökande kabeldiameter.
Kabelförskruvningar kan monteras på elektrisk utrustning antingen med hjälp av den befintliga gängan eller, om det finns ett genomgående hål, med fästmuttrar.