CGT Kabelförskruvningar

metrisk, PG- och NPT-gänga, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå RAL 7035 (C3) eller svart RAL 9005 (C9).

Tätningsinsats

Kloroprengummi (CR)

Låsinsats

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer

Standardutförande

  • CGT: metrisk gänga.
  • CGT-PG: PG-gänga.
  • CGT-NPT: NPT-gänga.
Allmän information

Kännetecken och användning

De används för att säkra och isolera elkablar inuti elektrisk utrustning, till exempel fördelningscentraler och kopplingsdosor, och ger skydd mot damm, vatten och yttre faktorer.

De ser till att kabeln hålls säkert på plats, förhindrar mekanisk påfrestning eller oavsiktlig dragning som skulle kunna påverka de interna elektriska anslutningarna, och säkerställer den elektriska anslutningens kontinuitet.

Inom det specificerade klämintervallet blir tätnings- och låseffekten större med ökande kabeldiameter.

Kabelförskruvningar kan monteras på elektrisk utrustning antingen med hjälp av den befintliga gängan eller, om det finns ett genomgående hål, med fästmuttrar.

Tillbehör

Tillbehör

  • CGA-MS: tätningsinsatser för kabelförskruvning.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN