San - Antimicrobial
metrisk, PG- och NPT-gänga, mässing och rostfritt stål
Material
Förnicklad mässing (NK) eller AISI 303 rostfritt stål (SST).
Tätningsinsats
Kloroprengummi (CR).
Låsinsats
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Packningsring
Syntetisk gummi O-Ring i NBR.
Standardutförande
- CGM-NK: metrisk gänga, mässing.
- CGM-PG-NK: PG-gänga, mässing.
- CGM-NPT-NK: NPT-gänga, mässing.
- CGM-SST: metrisk gänga, rostfritt stål.
- CGM-PG-SST: PG-gänga, rostfritt stål.
Kännetecken och användning
De används för att säkra och isolera elkablar inuti elektrisk utrustning, till exempel fördelningscentraler och kopplingsdosor, och ger skydd mot yttre faktorer.
De ser till att kabeln hålls säkert på plats, förhindrar mekanisk påfrestning eller oavsiktlig dragning som skulle kunna påverka de interna elektriska anslutningarna, och säkerställer den elektriska anslutningens kontinuitet.
O-ringen säkerställer en hög skyddsnivå genom att förhindra intrång av vatten och damm, och skyddar dessutom de elektriska anslutningarna från eventuell korrosion.
Inom det specificerade klämintervallet blir tätnings- och låseffekten större med ökande kabeldiameter.
Kabelförskruvningar kan monteras på elektrisk utrustning antingen med hjälp av den befintliga gängan eller, om det finns ett genomgående hål, med fästmuttrar.