CGM Kabelförskruvningar

metrisk, PG- och NPT-gänga, mässing och rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Förnicklad mässing (NK) eller AISI 303 rostfritt stål (SST).

Tätningsinsats

Kloroprengummi (CR).

Låsinsats

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Packningsring

Syntetisk gummi O-Ring i NBR.

Standardutförande

  • CGM-NK: metrisk gänga, mässing.
  • CGM-PG-NK: PG-gänga, mässing.
  • CGM-NPT-NK: NPT-gänga, mässing.
  • CGM-SST: metrisk gänga, rostfritt stål.
  • CGM-PG-SST: PG-gänga, rostfritt stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

De används för att säkra och isolera elkablar inuti elektrisk utrustning, till exempel fördelningscentraler och kopplingsdosor, och ger skydd mot yttre faktorer.

De ser till att kabeln hålls säkert på plats, förhindrar mekanisk påfrestning eller oavsiktlig dragning som skulle kunna påverka de interna elektriska anslutningarna, och säkerställer den elektriska anslutningens kontinuitet.

O-ringen säkerställer en hög skyddsnivå genom att förhindra intrång av vatten och damm, och skyddar dessutom de elektriska anslutningarna från eventuell korrosion.

Inom det specificerade klämintervallet blir tätnings- och låseffekten större med ökande kabeldiameter.

Kabelförskruvningar kan monteras på elektrisk utrustning antingen med hjälp av den befintliga gängan eller, om det finns ett genomgående hål, med fästmuttrar.

Tillbehör

Tillbehör

  • CGA-MS: tätningsinsatser för kabelförskruvning.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN