EBR-SWM Handtag med monostabil elektrisk brytare

Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg.

Monostabil elektrisk brytare med knapp

Enheten består av en normalt öppen kontakt (NO) och en normalt stängd växlande kontakt (NC).

Omkoppling sker genom att trycka på den blå knappen (monostabil kontakt).

Lysdioder

en röd och en grön lysdiod kan konfigureras via extern logik för att indikera brytarens status.

Spänningsområde 24 Vdc ± 15%

Täcklock för skruvar

Teknopolymer, gråsvart, matt yta. Levereras monterade, demonterbar med hjälp av skruvmejsel.

IP-skydd

Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529

Standardutförande

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

  • EBR-SWM-B-C: 8 polig kontakt i förzinkat stål, bakre utgång.
  • EBR-SWM-L-C: 8 polig kontakt i förzinkat stål, med sidoutgång åt vänster.
  • EBR-SWM-R-C: 8 polig kontakt i förzinkat stål, med sidoutgång åt höger.

8 polig kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.

  • EBR-SWM-B-F2.5: 8 polig kabel, längd 2.5 meter, bakre utgång.
  • EBR-SWM-B-F5: 8 polig kabel, längd 5 meter, bakre utgång.
  • EBR-SWM-L-F2.5: 8 polig kabel, längd 2.5 meter, med sidoutgång åt vänster.
  • EBR-SWM-L-F5: 8 polig kabel, längd 5 meter, med sidoutgång åt vänster.
  • EBR-SWM-R-F2.5: 8 polig kabel, längd 2.5 meter, med sidoutgång åt höger.
  • EBR-SWM-R-F5: 8 polig kabel, längd 5 meter, med sidoutgång åt höger.
EBR-SWM-L-F5 - Kabel, längd 5 m, med sidoutgång åt vänster
Allmän information

Kännetecken och användning

Dessa handtag monteras vanligtvis på dörrar till maskiner eller maskinskydd.

Via extern logik kan lysdioderna konfigureras för att indikera knappens specifika status. Exempel: När maskinen är igång är den röda lampan tänd och den gröna lampan är släckt. Genom att trycka på knappen begär operatören åtkomst till det skyddade området: i detta fall tänds den gröna lampan medan den röda släcks.

Knappens mekaniska livslängd är 1 x 106 cykler.

Produkten har tillverkats i enlighet med standarderna EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017, och CE-märkningen finns synlig på ena sidan av handtaget.

Vid användning av en förlängning med vinklad kontakt, kommer kabelutgångens riktning att vara som visas i Fig. 1.

EBR-SWM handtaget kan monteras tillsammans med ett vanligt EBR handtag.

Tekniska data

Dragbelastning och slagtålighet:Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

EBR-SWM-L-F5 - Kabel, längd 5 m, med sidoutgång åt vänster
EBR-SWM-L-F5 - Kabel, längd 5 m, med sidoutgång åt vänster
Elektriska egenskaper
LastSpänningStrömstyrkaMax antal cykler
Resistans28 Vdc4 A25000
Resistans115 Vac, 60 Hz1 A25000
Induktiv28 Vdc2 A25000
DWV1050 Vrms--
Logiknivå5 Vdc10 mA1 x 106
Kortslutningsström: 1000 A

*För kontaktversionen är den högsta tillåtna spänningen 24 V och den högsta tillåtna strömmen 2A

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

FC-M12x1: förlängningar med 8 polig M12 axial honkontakt.

Andra utföranden

Andra standardutföranden

  • EBR.: enkelt kompletterande handtag utan brytare.
  • EBR-SWB: handtag med bistabil elektrisk brytare.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN