MPR Försänkta fällbara handtag

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 9005 svart färg eller grå färg RAL 7040 (C33), matt yta.

Standardutförande

Genomgående hål för M4 eller M5 försänkta skruvar (medföljer ej).

Rotations stift och returfjädrar

Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt stål.

Allmän information

Tekniska data

Lyftkrafts (F1) och draghållfasthets (F2) värden som redovisas i tabellen är ett resultat av permanent deformation med hjälp av lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden som visas i figuren med omgivningstemperaturen.

MPR - Fällbara handtag 
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.

MPR - Fällbara handtag 
 xyf1f2
MPR.141135+0.265+0,2118+/-0,179+/-0,1
MPR.167158-0.286-0,2141+/-0,198+/-0,1
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN