San - Antimicrobial
MPR-CLEAN Försänkta fällbara handtag
Teknopolymer, med returfjäder, enkel rengöring
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg liknande RAL 9002, matt yta.
Standardutförande
Genomgående hål för M4 eller M5 försänkta skruvar (medföljer ej).
Rotations stift och returfjädrar
Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt stål.
Tekniska data
Lyftkrafts (F1) och draghållfasthets (F2) värden som redovisas i tabellen är ett resultat av permanent deformation med hjälp av lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden som visas i figuren med omgivningstemperaturen.
Monteringsanvisningar
Ta upp hålet i panelen i enlighet med mall dimensioner.
| x | y | f1 | f2 | |
| MPR.141 | 135+0.2 | 65+0,2 | 118+/-0,1 | 79+/-0,1 |
| MPR.167 | 158-0.2 | 86-0,2 | 141+/-0,1 | 98+/-0,1 |