San - Antimicrobial
MOA. Horisontalspännare
med vikt fäste, stål
Material
C10 förzinkat stål.
Nitar
Förzinkat stål.
Stödbussningar
Härdat och slipat stål (för storlekar ≥ 355).
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Standardutförande
- MOA-M: med öppen klämspak och två vikta brickor.
- MOA-O: med solid klämspak och hållare för tryckskruv.
Tryckskruvar (beställs separat)
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
Viktigaste inslaget i MOA. horisontalspännare är den låga profilen. Dessa spännare är utformade för att förhindra att operatörens fingrar kan skadas av spaken under öppning. Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.