San - Antimicrobial
MOC. Horisontalspännare
Med vikt fäste, stål eller rostfritt stål
Material
C10 förzinkat stål (MOC-MF).
AISI 304 rostfritt stål (MOC-MFX).
Nitar
Förzinkat stål. (MOC-MF).
AISI 304 rostfritt stål (MOC-MFX).
Stödbussningar
Härdat och slipat stål (för storlekar ≥ 355).
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Standardutförande
- MOC-MF: med öppen klämspak och två vikta brickor.
- MOC-MFX: med öppen klämspak och två vikta brickor.
Tryckskruv
Måste beställas separat.
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
MOC. horisontalspännare har utformats för frontmontering och för att förhindra att operatörens fingrar kan skadas av spaken under öppning.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.