LAC. Excenterspännare

Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Excenterspännare

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Blankförzinkat stål eller AISI 303 rostfritt stål, med gängat hål eller gängad tapp.

Fästelement mellan handtag och glidplatta

Polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, matt yta.

Glidplatta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

Räfflad justeringsring

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

Standardutförande

  • LAC-B: positionering utan räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängat hål i blankförzinkat stål.
  • LAC-SST: positionering utan räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängat hål i AISI 303 rostfritt stål.
  • LAC-p: positionering utan räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
  • LAC-SST-p: positionering utan räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
  • LAC-B-R: positionering med räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängat hål i blankförzinkat stål.
  • LAC-SST-R: positionering med räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängat hål i AISI 303 rostfritt stål
  • LAC-p-R: positionering med räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
  • LAC-SST-p-R: positionering med räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Excenterspännare möjliggör en snabb och säker fastspänning.

LAC-R-modellen med räfflad justeringsring (ELESA patent) ger en snabb och säker fastspänning. Den räfflad justeringsringen gör det möjligt att justera låskraften med låsspaken i önskat läge.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Excenterspännare med oborrad fästelement för en bättre rengöring (för tillräckliga antal).

Bruksanvisning

Rekommendationer för montering

LAC-B, LAC-SST, LAC-B-R och LAC-SST-R med gängat hål. Skruven där excenterspännaren monteras måste sticka ut från monteringsytan med en maximal längd av h1 max från ändstoppet som visas i tabell och Fig 1. Användaren kommer att märka att h1 max värdet uppnåtts när skruven vilar på ändstoppet i fästelementet.

Instruktioner för justering och fastspänning

  • LAC: lyft och vrid spaken medurs tills den stannar, för att slutföra fastspänning, sänk spaken vars stödpunkt är en excentrisk glidyta.
  • LAC-R: vrid spaken medurs tills den stannar.

Fin justering: vrid den räfflade justeringsringen med eller moturs för att kalibrerad låskraften och ställa in spaken i önskad position. Justeringsringen är märkt med minsta och maximala justeringsvärden: ett halvt varv är tillräckligt för justering.

Fastspänning: sänk spaken vars stödpunkt är en excentrisk glidyta.

LAC-B - Utan räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängat hål i förzinkat stål 
LAC-B - Utan räfflad justeringsring, cylindrisk pinne med gängat hål i förzinkat stål 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN