GW12 Digital-analoga lägesindikatorer
Teknopolymer, gravitationsstyrd
Hus
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.
Frontring
Teknopolymer. Gjuten över fönstret.
Fönster
Transparent polyamid baserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar). Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvik kontakt med alkohol under rengöring).
Skala
Eloxerat aluminium, gradering medurs eller moturs, svart färg.
Avläsning
Rullräkneverk med fem siffror och en röd visare som roterar på den graderade skalan. Siffran på den röda sifferrullen visar decimala värden, medan visaren visar hundradelar.
Indikatorn visar den förskjutning av mekanismen som styrs av axeln från startpositionen (0). Ett helt varv på maskinaxeln motsvarar ett varvs vridning på maskinratten/vredet och därmed ett varvs vridning av den röda visaren.
Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.
IP-skydd
Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 67, se tabell EN 60529.
Kännetecken och användning
Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.
För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinrattar/vred med indikatorer".
Specialutföranden på förfrågan
- Utan visare
- Utan skala
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C
- Speciell avläsning efter ett varv.
Bruksanvisning
Dessa indikatorer är försedda med en skruv på baksidan som förhindrar att mekanismen roterar under transport för att undvika förskjutning av avläsningen. Skruva loss skruven från baksidan innan montering av indikatorn i ratten med torx profil för att passa TORX®*T6-verktyg, och montera dit den självhäftande detaljen som medföljer för att garantera IP 67 tätning.
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.