GA11 - GA12 Ställningsvisare
Teknopolymer, gravitationsstyrd
Hus
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ingjuten axel.
Frontring
Teknopolymer. Gjuten över fönstret.
Fönster
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer (nästan okrossbar).
Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemikalier (undvika kontakt med alkohol under rengöring).
Skala
Matt naturanodiserat aluminium.
Med eller moturs gradering, svart färg.
Avläsning
Den svarta visaren anger antalet varv på axeln från startpositionen (0); den röda visaren anger fraktioner av ett varv.
Maximal avläsningsnoggrannhet tack vare ett speciellt kullager.
Utväxling
För att välja utväxling se "Gravitationsstyrda lägesindikatorer introduktion".
IP-skydd
Ultraljudssvetsning av fönstret mot huset garanterar fullständig tätning med skyddsklass IP 67, se tabell EN 60529.
Kännetecken och användning
Vred med inbyggda gravitationsstyrda lägesindikatorer är lämpliga att användas på axlar med horisontell eller max 60 ° lutning axel.
För att välja maskinratt se tabell "Möjliga kombinationer maskinrattar/vred med indikatorer".
Specialutförande på förfrågan
- Special skala med logotyp eller kundanpassad gradering
- Speciell utväxling
- Fyllning med fotogen, maximal kontinuerlig arbetstemperatur 40°C.
- En visare