HCV-E Elektriska rörnivåglas
Med elektrisk MIN temperatursensor
Material
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyraestrar.
Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Skruvar, muttrar och brickor
Förzinkat stål.
Tätningsringar
Stegformad för tätning mot behållaren och O-ring i NBR-syntetiskt gummi under skruvhuvudet.
Rekommenderad ytjämnhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 μm.
Flottör
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, med inbyggt magnetiskt element för att aktivera den elektriska kontakten när flottören når kontaktgränsen som anges på ritningen (uppgifter som avses mineralolja typ CB68 enligt ISO 3498, temperatur 23°C).
Flytkraft säkerställs med vätskor med densitet högre än 800 kg/m3.
Fäste med hankontakt
Fullständigt vattentät, med inbyggt relä (reed) med två utgångsledare (NO- och NC-version) eller tre ledare (SW-version).
- Kontakt DIN 43650 C i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
- 4-polig M12x1-kontakt, med gängning i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, certifierat självslocknande enligt UL-94-V0, svart färg, matt yta.
För korrekt montering se Varningar.
Honkontakt (DIN 43650 C)
Med inbyggd kabelförskruvning och kontakthållare. Utgång på framsidan eller sidan (hög eller låg) inklusive skydd mot vattenstrålar (skyddsklass IP 65 enligt tabell EN 60529).
Kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Höljet som är placerat i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.
Den kan tas bort från den vinklade sidan innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Standardutförande
Se konfigurationstabellen.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
90°C (med olja).
Kännetecken och prestanda
Rörnivåglas HCV-E ger, utöver den visuella nivåindikeringen, även en elektrisk signal när minimivärdet för vätskenivå nås.
Den sidomonterade kontaktutgången gör att påverkan på sensorn kan minimeras.
Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.
Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.
Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.
Vid användning av en förlängning med vinklad kontakt är kabelns utgångsriktning så som visas i figur 1..
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 18 bar (HCV.76), 18 bar (HCV.127) och 12 bar (HCV.254).
För användning med andra vätskor än mineraloljor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
Funktion sensorer
- NO: den elektriska kontakten sluts då den når miniminivån.
- NC: den elektriska kontakten öppnas när den når miniminivån.
- SW (växlande elektrisk kontakt): den elektriska kontakten växlar mellan de två anslutningarna.
| Elektriska egenskaper | MIN nivågivare | |
|---|---|---|
| Strömförsörjning | AC/DC | |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen NC normalt stängd SW omkopplingskontakt | |
| Högsta tillämpliga spänning | NO: 140 Vac, 200 Vdc | DIN 43650 C |
| NC: 140Vac, 150 Vdc | ||
| SW: 140Vac, 150 Vdc | ||
| 30 Vac, 30Vdc | KN | |
| Spänningsområde (KN-typ) | <30 Vac, <30Vdc | |
| Maximal omkopplingsström | 1 A | |
| Maximal strömstyrka | NO: 1.2A | |
| NC: 2A | ||
| SW: 2A | ||
| Maximal spänning | NO: 10 Va | |
| NC: 20 Va | ||
| SW: 20 Va | ||
| Kabelförskruvning (endast HCV-E - HCV-E-AX) | PG 7 (för kablar med hölje Ø 6 o 7 mm) | |
| Kabelarea (endast HCV-E - HCV-E-AX) | Max. 1.5 mm2 | |
| Rörkoppling (endast HCV-E-KN - HCV-E-AX) | M12x1 | |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | |
Specialutföranden på förfrågan
- Rörnivåglas med skruvar, muttrar och brickor i rostfritt stål.
- Rörnivåglas HCV.76 med skruv M12.
- Rörnivåglas för användning med vätskor som innehåller alkohol.
- Oljenivåglas i UV-resistent transparent teknopolymer.
Tillbehör på förfrågan
FC-M12x1: förlängningar med 4-polig M12 axial honkontakt.
Monteringsanvisningar honkontakt
- Demontera kontakten från indikatorn genom att lossa ställskruven placerad i botten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- För in kabeln i kontakten (standard kontakt) och anslut kablarna till anslutningarna 1 och 2 (NO och NC version) eller 1,2 och 3 (SW version) i kontakthållaren.
- Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten till indikatorn och dra åt kabelgenomföringen.