Med elektrisk MIN temperatursensor
Material
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyraestrar.
Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Skruvar, muttrar och brickor
Förzinkat stål.
Tätningsringar
Stegformad för tätning mot behållaren och O-ring i NBR-syntetiskt gummi under skruvhuvudet.
Rekommenderad ytjämnhet för packningens appliceringsyta Ra = 3 μm.
Flottör
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, med inbyggt magnetiskt element för att aktivera den elektriska kontakten när flottören når kontaktgränsen som anges på ritningen (uppgifter som avses mineralolja typ CB68 enligt ISO 3498, temperatur 23°C).
Flytkraft säkerställs med vätskor med densitet högre än 800 kg/m3.
Fäste med hankontakt
Helt vattentät, med reedkontakt med tre ledare (SW) och LED. 8-polig M12x1-kontakt med gänga i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) självslocknande teknopolymer UL-94-V0, svart färg, matt finish.
För korrekt montering se Varningar.
Kontrastskärm
Vitlackerat aluminium. Höljet som är placerat i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.
Den kan tas bort från den vinklade sidan innan installation för att anpassas med markeringar och text.
Standardutförande
- HCV-E-NO-LD: den elektriska kontakten sluts då den når miniminivån och LED-lampan växlar från grönt till rött.
- HCV-E-SW-LD: den elektriska omkopplingskontakten växlar mellan de två klämmorna när miniminivån nås och LED-lampan växlar från grönt till rött.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
90°C (med olja).
Kännetecken och prestanda
Rörnivåglas HCV-E-LD ger, utöver den visuella nivåindikeringen, även en elektrisk signal när minimivärdet för vätskenivå nås, och närvaro respektive frånvaro av vätska indikeras med en grön eller röd ljussignal.
Omkopplingen av den elektriska signalen sker samtidigt som indikatorlampan växlas.
Den sidomonterade kontaktutgången gör att påverkan på sensorn kan minimeras.
Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.
Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.
Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån.
Vid användning av en förlängning är kabelns utgångsriktning så som visas i figur 1..
Tekniska data
I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 18 bar (HCV.76), 18 bar (HCV.127) och 12 bar (HCV.254).
För användning med andra vätskor än mineraloljor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
| Elektriska egenskaper | MIN nivågivare |
| Strömförsörjning | AC/DC |
| Elektriska kontakter | NO normalt öppen |
| SW omkopplingskontakt | |
| Högsta tillämpliga spänning | NO: 48 Vdc |
| SW: 48 Vdc | |
| Maximal omkopplingsström | 1 A (Ingående Vsf) |
| 0.3A vid 25°C (ingående Vin) | |
| Maximal strömstyrka | NO: 1.2A |
| SW: 2A | |
| Maximal spänning | NO: 10 Va |
| SW: 20 Va | |
| Kontakt | M12x1 |
| Montera inte detta rörnivåglas i närheten magnetfält. | |
Instruktioner för koppling
Anslut den positiva strömförsörjningen till Vin- eller Vsf-stiftet. Vin-stiftet har ett överströmsskydd som är begränsat till 300 mA (vid 25 °C).
Strömmen på Vsf-stiftsingången måste begränsas med en säkring eller motsvarande skydd som tillhandahålls av användaren så att den inte överstiger maxvärdena i tabellen över elektriska egenskaper.
Anslut den negativa strömförsörjningen till stift 3, 4, 5 och 8.
När anordningen inte är aktiverad, dvs. när vätskenivån inte är under miniminivån och LED-lampan lyser grönt, kommer den positiva strömförsörjningen som matas till Vin- eller Vsf-stiftet att finnas på NC-kontakten (stift 1) - endast för anordningar med en omkopplingskontakt (SW).
När anordningen är aktiverad, dvs. när vätskenivån är under miniminivån och LED-lampan lyser rött, kommer den positiva strömförsörjningen som matas till Vin- eller Vsf-stiftet att finnas på NO-kontakten (stift 2).
Specialutföranden på förfrågan
- Rörnivåglas med skruvar, muttrar och brickor i rostfritt stål.
- Rörnivåglas HCV.76 med skruv M12.
- Rörnivåglas för användning med vätskor som innehåller alkohol.
- Oljenivåglas i UV-resistent transparent teknopolymer.
Tillbehör på förfrågan
FC-M12x1: förlängningar med 8-polig M12 axial honkontakt.