San - Antimicrobial
DCK-H Kit med rörklämmor för heavy duty-serien DIN 3015-2
Teknopolymer (polypropylen) och stål
Standard komponenter
- DCE-H: Rörklämma i heavy duty-serien DIN 3015-2 av polypropylenbaserad teknopolymer (PP), hög UV-beständighet, RAL 9005 svart färg.
- DCE-PU: Förzinkad övre platta.
- DCE-PL: bottenplatta att svetsas i fosfaterat stål.
- DCE-SRC: Sexkantshålskruv med insexurtag i förzinkat stål.
- DCE-SRE: skruv med sexkantigt huvud i förzinkat stål.
- DCE-WA: plan bricka i förzinkat stål.
- DCE-GU: monteringsstyrning i förzinkat stål.
- DCE-NTG: mutter till monteringsstyrning i förzinkat stål.
Kännetecken och användning
De olika KIT-konfigurationerna som kan erhållas från klämman DCE-H möjliggör säker fastlåsning av styva rör och utformande av ett styvt rörsystem på ett säkert sätt, vilket ger minskade vibrationer och buller.
Standarden DIN 3015-2 definierar tekniska krav, dimensionskrav och materialkrav för att skapa ett fästsystem som är lämpligt för flera olika tillämpningar.
Framför allt definierar standarden specifika referensgrupper beroende på klämmornas totalmått.
Tabellen visar förhållandet mellan grupper DIN 3015-2 och motsvarande grupper DCE-H.
De används inom tung industriell hydraulik för tillverkning av hydrauliska och oljehydrauliska system där hög mekanisk hållfasthet och effektiv vibrations- och ljuddämpning krävs.
Montering av klämkitet börjar nedifrån; svetsplattan DCE-PL utgör basen där den nedre halvan av klämman vilar, sedan sätts det styva röret in och den övre halvan av klämman överlappas. Om det inte krävs någon bindemedelslösning går det att använda fästmuttrar DCE-NTG i stället för plattan. Dessa gör det möjligt, om kitet placeras på styrningen DCE-GU, att flytta kitet längs styrningen och justera dess position under positioneringsfasen.
För att dra åt klämman kan täcklock DCE-PU användas tillsammans med skruv DCE-SRE med sexkantshuvud.