DCK-D Kit med rörklämmor för dubbelserien DIN 3015-3

Teknopolymer (polypropylen) och stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standard komponenter

  • DCE-D: Rörklämma i dubbelserien DIN 3015-3 av polypropylenbaserad teknopolymer (PP), hög UV-beständighet, RAL 9005 svart färg.
  • DCE-PU: Förzinkad övre platta.
  • DCE-PL: bottenplatta att svetsas i fosfaterat stål.
  • DCE-SRE: skruv med sexkantigt huvud i förzinkat stål.
  • DCE-WA: plan bricka i förzinkat stål.
  • DCE-GU: monteringsstyrning i förzinkat stål.
  • DCE-NTG: mutter till monteringsstyrning i förzinkat stål.
Allmän information

Kännetecken och användning

De olika kit-konfigurationer som kan erhållas från klämman DCE-D möjliggör säker fastlåsning av styva rör eller flexibla kablar, vilket ger minskade vibrationer och buller.

Standarden DIN 3015-3 definierar tekniska krav, dimensionskrav och materialkrav för att skapa ett fästsystem som är lämpligt för flera olika tillämpningar.

Framför allt definierar standarden specifika referensgrupper beroende på klämmornas totalmått.

Tabellen visar förhållandet mellan grupper DIN 3015-3 och motsvarande grupper DCE-D.

Den särskilda inre räfflingen på halvklämmorna ger ett starkt grepp mellan klämman och röret, vilket säkerställer hög stabilitet.

De används både inom industriell hydraulik som infästningssystem för tillverkning av styva rör (vätskor eller gaser) och inom mobil hydraulik (anläggningsmaskiner, jordbruksfordon) för tillverkning av hydrauliska eller pneumatiska system med flexibla slangar eller kablar.

Montering av klämkitet börjar nedifrån; svetsplattan DCE-PL utgör basen där den nedre halvan av klämman vilar, sedan sätts det styva (eller flexibla) röret in och den övre halvan av klämman överlappas. Om det inte krävs någon bindemedelslösning går det att använda fästmuttrar DCE-NTG i stället för plattan. Dessa gör det möjligt, om kitet placeras på styrningen DCE-GU, att flytta kitet längs styrningen och justera dess position under positioneringsfasen.

För att dra åt klämman kan täcklock DCE-PU användas tillsammans med skruv DCE-SRE med sexkantshuvud. Om täckplattan inte behövs rekommenderas skruv SRE med sexkantigt huvud tillsammans med brickan DCE-WA.

Tekniska data, rörklämmor.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN