CFV. Gångjärn med stopplägen

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

Vridmotstånd 1,5 eller 3 Nm.

  • CFV-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFV-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 210° (-90° och +120° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

Stopp systemet (Elesa patent) ger fyra olika stopplägen för dörren (-90°, 0°, 70°, 115°).

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

Vridmomentmotstånd

Alla stopplägen garantera ett beständigt vridmoment på 1.5 eller 3 Nm (vilket är det vridmoment som skall tillämpas för att frigöra respektive stoppläge i gångjärnet).

Gångjärnet har testats med mer än 20.000 öppnings och stängnings cykler med oförändrade värden på vridmoment.

CFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
CFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning70° e 115° Vinklad styrka90° vinklad belastning
CFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFV-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar
BenämningMaxlast Ea [N]Belastning vid brott Ra [N]Maxlast Er [N]Belastning vid brott Rr [N]Maxlast E70 och E115 [N]Belastning vid brott R70 och R115[N]Maxlast E90 [N]Belastning vid brott R90 [N]
CFV.65 SH-613204480207050602150317016303380
CFV.65 EH-61520384019404900143036609703140
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN