San - Antimicrobial
för CGT-kabelförskruvningar, metrisk, PG- och NPT-gänga, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7035 (C3) grå färg eller RAL 9005 (C9) svart färg.
Standardutförande
- CGT-NTC: metrisk gänga.
- CGT-NTC-PG: PG-gänga.
- CGT-NTC-NPT: NPT-gänga.
Kännetecken och användning
De används för att fästa en CGT-kabelförskruvning i öppningen i panelen på en fördelningscentral eller kopplingsdosa, för att säkerställa mekanisk tätning. De kan även användas för att fästa CGT-HR-reducerare eller CGT-TC gängade pluggar.