CGT-NTC Fästmuttrar

för CGT-kabelförskruvningar, metrisk, PG- och NPT-gänga, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7035 (C3) grå färg eller RAL 9005 (C9) svart färg.

Standardutförande

  • CGT-NTC: metrisk gänga.
  • CGT-NTC-PG: PG-gänga.
  • CGT-NTC-NPT: NPT-gänga.
Allmän information

Kännetecken och användning

De används för att fästa en CGT-kabelförskruvning i öppningen i panelen på en fördelningscentral eller kopplingsdosa, för att säkerställa mekanisk tätning. De kan även användas för att fästa CGT-HR-reducerare eller CGT-TC gängade pluggar.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN