HFTX. Synglas

Transparent teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Packningsring

NBR syntetgummi.

Standardutförande

  • HFTX.: med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
  • HFTX/SL: utan stjärnformad kontrastskärm.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100 °C.

Allmän information

Kännetecken

Den särskilda formen på förstoringslinsen ökar och förbättrar sikten även från sidan.

Tekniska data

Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal täthet och att packningsringen hålls i rätt position.

Not

För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Mässingsmutter typ GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN