Transparent teknopolymer
Material
Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.
Packningsring
NBR syntetgummi.
Standardutförande
- HFTX.: med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
- HFTX/SL: utan stjärnformad kontrastskärm.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100 °C.
Kännetecken
Den särskilda formen på förstoringslinsen ökar och förbättrar sikten även från sidan.
Tekniska data
Det åtdragningsmoment som anges i tabellen garanterar en optimal täthet och att packningsringen hålls i rätt position.
Not
För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.
Tillbehör på förfrågan
Mässingsmutter typ GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.