San - Antimicrobial
Stål eller rostfritt stål
Standardutförande
- DIN 508-8: stål klass 8 (draghållfasthet 800 N/mm2), utan gängat hål.
- DIN 508-NI: Rostfritt stål AISI 304, utan gängat hål.
- DIN 508-8 (d): stål klass 8 (draghållfasthet 800 N/mm2), med gängat hål.
- DIN 508-10 (d): svartoxiderat stål klass 10 (draghållfasthet 1000 N/mm2), med gängat hål.
- DIN 508-NI (d): Rostfritt stål AISI 316Ti, med gängat hål.