DIN 508 T-spårsmuttrar

Stål eller rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • DIN 508-8: stål klass 8 (draghållfasthet 800 N/mm2), utan gängat hål.
  • DIN 508-NI: Rostfritt stål AISI 304, utan gängat hål.
  • DIN 508-8 (d): stål klass 8 (draghållfasthet 800 N/mm2), med gängat hål.
  • DIN 508-10 (d): svartoxiderat stål klass 10 (draghållfasthet 1000 N/mm2), med gängat hål.
  • DIN 508-NI (d): Rostfritt stål AISI 316Ti, med gängat hål.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN