San - Antimicrobial
Visually Detectable teknopolymer, tryckvinkel 20°
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
- ZCL-1.0-VD: modul 1.0, förborrat genomgående hål
- ZCL-1.5-VD: modul 1.5, förborrat genomgående hål
- ZCL-2.0-VD: modul 2.0, förborrat genomgående hål
Den hålstorlek ”d” som visas i tabellen motsvarar den minsta användbara håldiameter som kan bearbetas.
Kännetecken
Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Momenten som anges i tabellerna är angivna för varvtal mellan 0 och 150. Momentvärdena kan variera beroende på smörjning, temperatur, kombinerat med olika material och kontinuerlig driftstid.
Maximal tolerans på slätt genomgående hål: IT 9.
Tekniska data
Specialutförande på förfrågan
- Kugghjul i olika storlekar.
- Montering med hjälp av en tvärgående skruvskruv.
- Nav med hål och kilspår i enlighet med UNI 6604 tolerans D10.
Montering
För att para ihop två cylindriska kugghjul, måste ett positivt glapp beaktas. För moduler 1.0 - 1.5 rekommenderas toleransen (+0.03 +0.1). För modul 2.0 rekommenderas toleransen (+0.08 +0.3).