GN 476.2 T-formade rörkopplingar

Avtagbara, aluminium

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

  • GN 476.2-W-MT: med styrtapp, naturligt aluminium, matt yta
  • GN 476.2-W-ELS: med styrtapp, anodiserat aluminium, svart färg
  • GN 476.2-A-MT: med hål, naturligt aluminium, matt yta
  • GN 476.2-A-ELS: med hål, anodiserat aluminium, svart färg

Tapp (endast för utförande W)

AISI 303 rostfritt stål

Insexskruvar ISO 4762

Rostfritt stål

ISO 2338 cylindrisk tapp

Rostfritt stål

Låsskruv med invändig sexkant DIN 913 (endast för utförande A)

Rostfritt stål

Låsskruv med invändig sexkant DIN 915 (endast för utförande W)

Rostfritt stål

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 476.2 rörkopplingar för T-styrningar kopplar ihop rör och stänger i ett T-mönster. De används till exempel för sidostyrningar där klämmorna inte får sticka ut i sidled. Den avtagbara fastspänningspunkten gör dessutom att rörkopplingar kan infogas i befintliga konstruktioner, och förenklar också installationen när axiell ditsättning inte är möjlig, till exempel på grund av kurvor. Genom att kombinera en W-koppling med en A-koppling kan två rör eller två stänger kopplas ihop med varandra i valfri vinkel. Standardfästskruven är en insexskruv enligt ISO 4762. Det kan ersättas med ett fastspänningskit. GN 511 (se dimensionstabell).

GN 476.2-W-ELS - Med styrtapp, anodiserat aluminium, svart 
Tillbehör

Tillbehör

  • Fastspänningskit för rörkopplingsfästen GN 511.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN