Avtagbara, aluminium
Standardutförande
- GN 476.2-W-MT: med styrtapp, naturligt aluminium, matt yta
- GN 476.2-W-ELS: med styrtapp, anodiserat aluminium, svart färg
- GN 476.2-A-MT: med hål, naturligt aluminium, matt yta
- GN 476.2-A-ELS: med hål, anodiserat aluminium, svart färg
Tapp (endast för utförande W)
AISI 303 rostfritt stål
Insexskruvar ISO 4762
Rostfritt stål
ISO 2338 cylindrisk tapp
Rostfritt stål
Låsskruv med invändig sexkant DIN 913 (endast för utförande A)
Rostfritt stål
Låsskruv med invändig sexkant DIN 915 (endast för utförande W)
Rostfritt stål
Kännetecken och användning
GN 476.2 rörkopplingar för T-styrningar kopplar ihop rör och stänger i ett T-mönster. De används till exempel för sidostyrningar där klämmorna inte får sticka ut i sidled. Den avtagbara fastspänningspunkten gör dessutom att rörkopplingar kan infogas i befintliga konstruktioner, och förenklar också installationen när axiell ditsättning inte är möjlig, till exempel på grund av kurvor. Genom att kombinera en W-koppling med en A-koppling kan två rör eller två stänger kopplas ihop med varandra i valfri vinkel. Standardfästskruven är en insexskruv enligt ISO 4762. Det kan ersättas med ett fastspänningskit. GN 511 (se dimensionstabell).