MSR. Rörkopplingar

Teknopolymer och aluminium

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standard komponenter

  • MSR.60-B underdel: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
  • CC-MSR.60 täcklock: polyesterbaserad (PBT) teknopolymer i sex färger, blank yta, montering genom presspassning. Levereras, demonterbar med en skruvmejsel.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

  • MSR.60-C T-formad klämma: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
  • MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF klämmor: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
  • MSR.60-T13 anslutningsrör: aluminiumprofil finns med standardlängder från 100 till 2000 mm.

Andra längder finns tillgängliga på begäran och för tillräckliga antal.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

Allmän information

Kännetecken och användning

MSR. anslutnings klämmor, konstruerade enligt Elesa patent, möjliggör en enkel och effektiv förbindelse mellan komponenter, förhindra risken att rotera fritt.

Systemet medger axiella, vinkelrätt eller vinklad positionering av anslutningsröret till underdelen.

Fördelar

  • Det slot-formade anslutningsröret förhindrar fri rotation.
  • Rör och komponenter fastsatt med hjälp av endast en skruv.
  • Enkel inställning genom 5 möjliga justeringsmöjligheter (se skiss).
  • Avsaknad av håligheter för att undvika deponering av smuts och oönskade ämnen.
  • Enkel identifiering genom olikfärgade lock på underdelen.
MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF - Klämmor. 
MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF - Klämmor. 
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

  1. Montera underdelen med hjälp av två M6 cylindriska skruvar med invändig sexkant (medföljer ej).
  2. Montera den en ändpluggen på anslutningsröret genom att slå försiktigt med en plastklubba tills den sitter stadigt på plats. Var noga med att inte montera ändpluggen på änden som fixeras till underdelen.
  3. För in anslutningsröret i det formade hålet på underdelen och kläm fast det genom att dra åt ställskruven. Föreslaget åtdragningsmoment 5 Nm.
  4. Montera den T-formade klämman som möjliggör monteringen av ytterligare anslutningsrör.
  5. Montera ändpluggar på anslutningsröret.
  6. Montera anslutningsröret i det formade hålet på T-klämman.
  7. Montera lämplig klämma, vald inom de sex tillgängliga. Efter placering av komponenter, kläm fast dem genom att dra åt skruvarna. Föreslaget åtdragningsmoment 3 Nm.Vi rekommenderar att inte överskrida detta värde.
  8. När slutlig justeringen har gjorts monteras täcklocken på underdelen.
MSR.60-TA-TB-TC-TD-TE-TF - Klämmor. 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • CC-MSR.60: täcklock skruvar i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i sex färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).
  • TC13-MSR.60: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer Ändpluggar till anslutningsrör, svart färg, matt yta, montering genom presspassning (Se tabell).
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN