GN 939 Klämmor för paneler

för glas- och plastpaneler, pressgjuten zinklegering

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Typer

  • Typ E: hörnklämma.
  • Typ EB: hörnklämma med låspinne.
  • Typ F: bänktving.
  • Typ FA: bänktving med stopplatta.
  • Typ FB: bänktving med låspinne.

Pressgjuten zinklegering     ZD

Epoxybeläggning:

  • Svart, RAL 9005, strukturyta     SW
  • Silver, RAL 9006, strukturerad yta     SR

Kultryckskruvar

Rostfritt stål AISI 304

Gummiinlägg

Akrylnitril-butadiengummi (NBR)

Stopplatta (typ FA)

Rostfritt stål AISI 316L

Låspinnar (typ EB och FB)

  • Rostfritt stål AISI 304

Plastbelagd polyamid (PA)

Allmän information

Kännetecken och användning

Klämmorna GN 939 används för att fästa paneler av glas, plast eller andra material. Både hörn- och bänktvingar finns, beroende på installationsförhållandena. !da duplicazione!

Panelerna kläms fast mellan gummiinläggen. Dessutom kan positiv låsning med en låspinne eller stopplatta väljas som en typ.

Om klämmorna används med profilsystem med 8 eller 10 mm spår, finns T-spårmuttrarna GN 938.1 som monteringstillbehör. Dessa möjliggör enkel anpassning, säkrar klämmorna mot rotation och motverkar eventuella belastningar.

GN 939-FA-SR - Ytklämma med stopplatta, silver 
GN 939-FA-SR - Ytklämma med stopplatta, silver 
GN 939-FA-SR - Ytklämma med stopplatta, silver 
Tillbehör

Tillbehör

GN 938.1 .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN