SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
för glas- och plastpaneler, pressgjuten zinklegering
Typer
- Typ E: hörnklämma.
- Typ EB: hörnklämma med låspinne.
- Typ F: bänktving.
- Typ FA: bänktving med stopplatta.
- Typ FB: bänktving med låspinne.
Pressgjuten zinklegering ZD
Epoxybeläggning:
- Svart, RAL 9005, strukturyta SW
- Silver, RAL 9006, strukturerad yta SR
Kultryckskruvar
Rostfritt stål AISI 304
Gummiinlägg
Akrylnitril-butadiengummi (NBR)
Stopplatta (typ FA)
Rostfritt stål AISI 316L
Låspinnar (typ EB och FB)
- Rostfritt stål AISI 304
Plastbelagd polyamid (PA)
Kännetecken och användning
Klämmorna GN 939 används för att fästa paneler av glas, plast eller andra material. Både hörn- och bänktvingar finns, beroende på installationsförhållandena. !da duplicazione!
Panelerna kläms fast mellan gummiinläggen. Dessutom kan positiv låsning med en låspinne eller stopplatta väljas som en typ.
Om klämmorna används med profilsystem med 8 eller 10 mm spår, finns T-spårmuttrarna GN 938.1 som monteringstillbehör. Dessa möjliggör enkel anpassning, säkrar klämmorna mot rotation och motverkar eventuella belastningar.