VB.839 Trearmat vred

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, polyamidbaserad (PA) teknopolymerbeläggning, kemiskt bunden med halvblank yta, svart färg.

Färgade centrumlock

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i standard färger, halvblank yta.

Standardutförande

  • VB.839-B: mässingsbussning, gängat ej genomgående hål.
  • VB.839-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
  • VB.839-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken

Den trearmade formen är särskilt ergonomisk, vilket garanterar ett utmärkt grepp.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Trearmad ratt med metalldelar i AISI 304 rostfritt stål.
  • Centrumlock i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN