SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, polyamidbaserad (PA) teknopolymerbeläggning, kemiskt bunden med halvblank yta, svart färg.
Färgade centrumlock
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i standard färger, halvblank yta.
Standardutförande
- VB.839-B: mässingsbussning, gängat ej genomgående hål.
- VB.839-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.
- VB.839-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken
Den trearmade formen är särskilt ergonomisk, vilket garanterar ett utmärkt grepp.
Specialutförande på förfrågan
- Trearmad ratt med metalldelar i AISI 304 rostfritt stål.
- Centrumlock i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.