SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
VB.639/130: glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.
Standardutförande
- VB.639-A: svartoxiderad stålbussning, borrat hål.
- VB.639-B: mässingsbussning, gängat hål.
- VB.639-FP: mässingsbussning, gängat genomgående hål.
- VB.639-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
- VB.639-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- VB.639-FP-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat genomgående hål.
Applikationer
Vredet har konstruerats för krävande applikationer där användning av en hammare kan förekomma för en fastare åtdragning.