VLSK Säkerhetsstjärnvred

med lås, teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Vred och färgat centrumlock

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta, med spår för kodad nyckel.

Fläns

Teknopolymer, ultraljudsvetsad.

Monteringsdetalj

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • VLSK-B: mässingsbussning, gängat genomgående hål, med täcklock.
  • VLSK-FP: mässingsbussning, gängat genomgående hål , utan täcklock.
  • VLSK-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data), med centrumlock.
  • VLSK-SST: bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat genomgående hål, med täcklock.
  • VLSK-SST-FP: bussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat genomgående hål, utan täcklock.
  • VLSK-SST-p: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data), med centrumlock.

Suffix att lägga till ovan nämnda utföranden:

  • F: lås med 210 olika kombinationer; varje lås levereras med ett nyckelpar med en separat kombination, kan tas bort i två positioner vid 180°.
  • U: lås med en kombination; alla lås har samma kombination och öppnas med samma nyckel som kan tas bort i två positioner vid 180°.

Lås och nycklar

Låshus och insats i gjuten aluminium.

Låset har en röd skyddsflik för förslutning av låset när nyckeln inte är isatt.

Två nycklar tillverkade av förnicklad mässing och teknopolymer.

VLSK-FP - Mässingsbussning, gängat hål, utan centrumlock 
Allmän information

Funktion säkerhetsanordning

VLSK. säkerhetsstjärnvred har konstruerats för att förhindra att det skruvas upp av obehöriga personer. Det har därför också en vandalsäker funktion.

För att stänga och öppna vredet, sätt i nyckeln i låset och vrid 180°. På detta sätt bildar fastspänningsdetaljen och vredet en enda enhet. När låset förs tillbaka till utgångsläget och nyckeln tas bort, roterar vredet fritt och förhindras därmed att skruvas loss.

Kännetecken och användning

Den speciella utformningen på den inre mekaniken och flänsen bidrar till dränering av smuts (damm, jord och vätskor).

VLSK-FP - Mässingsbussning, gängat hål, utan centrumlock 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN