Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Färgade centrumlock
Teknopolymer, matt yta.
För att beställa, komplettera koden med index för önskad färg (C9, ..., C17).
Kan på förfrågan och för tillräckliga antal levereras i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.
Standardutförande
- MBT-B: mässingsbussning, gängat hål.
- MBT-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Ergonomi och design
Den särskilda lettringen på rattens utsida försedd med en finmaskig struktur, möjliggör ett säkert och bekvämt grepp som erbjuder operatören att under varierande arbetsförhållanden på ett mjukt och ergonomiskt sätt justera vredet under snabb rotation eller inställning utan obehaglig vinkeljustering för hand eller handled.