MBT. Lättrat vred

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Färgade centrumlock

Teknopolymer, matt yta.

För att beställa, komplettera koden med index för önskad färg (C9, ..., C17).

Kan på förfrågan och för tillräckliga antal levereras i andra färger eller anpassade med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.

Standardutförande

  • MBT-B: mässingsbussning, gängat hål.
  • MBT-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Ergonomi och design

Den särskilda lettringen på rattens utsida försedd med en finmaskig struktur, möjliggör ett säkert och bekvämt grepp som erbjuder operatören att under varierande arbetsförhållanden på ett mjukt och ergonomiskt sätt justera vredet under snabb rotation eller inställning utan obehaglig vinkeljustering för hand eller handled.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN