San - Antimicrobial
Teknopolymer
Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta.
Knapp
Teknopolymer i Elecolors färger, blank yta.
Standardutförande
Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- ERX-B: mässningsbussning, gängat hål.
- ERX-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- ERX-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
- ERX-SST-p: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:
- absolut elektrisk isolering för operatörens hand
- inga synliga ståldetaljer som kan omfattas av rost
- bekvämare frikoppling av spaken.
Stresstålighet
Ställbara låsspakar används vanligtvis vid upprepade fastspänning operationer ibland med mycket hög frekvens.
Därför är stresstålighet (dvs motståndskaft mot upprepade åtdragnings cykler) särskilt viktigt och framförallt styrkan i kuggkransen som överför åtdragning kraften från handtaget till den gängade detaljen (bussning eller gängad tapp).
Faktum är att resultaten av flera laboratorietester, utförd med ett särskilt instrument som simulerar de svåraste användningsförhållanden, visar att t.ex. ERX.78 ställbara låsspakar tål mer än 100,000 åtdragnings cykler utan felutfall, under inverkan av en kraft på 490 N (se grafik).
Den speciella glasfiberarmerade teknopolymer möjliggör att Elesa ställbara låsspakar kan garantera en stresstålighet som är betydligt högre än de som genereras under normala arbetsförhållanden.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.