Aluminium, med justerbar axel
Fästplatta
Förkromat stål, matt yta.
Låsmutter
Förzinkat stål.
Vred
Räfflad aluminiumprofil, eloxerad, svart färg.
Bussning
Naturligt stål.
Centrumlock
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, ljusgrå färg.
Numrering på basen
- 10 streck (D=27) som motsvarar 10 varv.
- 15 streck (D = 34) som motsvarar 15 varv.
Varje markering motsvarar 1 mm linjär rörelse.
Laser-gravyr i svart färg i motsats till den kromade ytan på basen.
Nummrering på inställningsvredet
- 50 streck numrerade från 0.1 ... till 0.9.
Varje markering motsvarar 0.02 mm axiell rörelse.
Laser-gravering i motsats till den svarta ytan på inställningsvredet.
Standardutförande
- GN 727-A: bas med hål för monteringsskruvar koaxiellt med axeln.
- GN 727-B: bas med hål för monteringsskruvarna vinkelrät mot axeln.
- GN 727-S1: fastsättning med mutter
Index för typ av gradering:
- SR: värden ökade med medurs rotation.
- SL: värden ökade med moturs rotation.
Kännetecken
GN 727 inställningsvred tillåter axiella justeringar, till exempel en stoppanordning.
GN 727-S1 utförande är lämplig för montering på plåtar med begränsad tjocklek (från 2 till 8 mm).
Specialutförande på förfrågan
Täcklockets yta kan anpassas genom tampongtryckning med ord, märken, grafiska symboler, osv...i olika färger.