San - Antimicrobial
Aluminium, med justerbar axel
Fästplatta
Förkromat stål, matt yta.
Låsmutter
Förzinkat stål.
Vred
Räfflad aluminiumprofil, eloxerad, svart färg.
Bussning
Naturligt stål.
Centrumlock
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, ljusgrå färg.
Numrering på basen
- 10 streck (D=27) som motsvarar 10 varv.
- 15 streck (D = 34) som motsvarar 15 varv.
Varje markering motsvarar 1 mm linjär rörelse.
Laser-gravyr i svart färg i motsats till den kromade ytan på basen.
Nummrering på inställningsvredet
- 50 streck numrerade från 0.1 ... till 0.9.
Varje markering motsvarar 0.02 mm axiell rörelse.
Laser-gravering i motsats till den svarta ytan på inställningsvredet.
Standardutförande
- GN 727-A: bas med hål för monteringsskruvar koaxiellt med axeln.
- GN 727-B: bas med hål för monteringsskruvarna vinkelrät mot axeln.
- GN 727-S1: fastsättning med mutter
Index för typ av gradering:
- SR: värden ökade med medurs rotation.
- SL: värden ökade med moturs rotation.
Kännetecken
GN 727 inställningsvred tillåter axiella justeringar, till exempel en stoppanordning.
GN 727-S1 utförande är lämplig för montering på plåtar med begränsad tjocklek (från 2 till 8 mm).
Specialutförande på förfrågan
Täcklockets yta kan anpassas genom tampongtryckning med ord, märken, grafiska symboler, osv...i olika färger.