San - Antimicrobial
Material
Hölje i mässing.
Standardutförande
- RMM-ND: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, med blåfärgad häftyta, tål temperaturer upp till 80°C.
- RMM-ND-M: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, med blåfärgad häftyta, tål temperaturer upp till 80°C. Med gängade ej genomgående hål.
- RMM-SC: (SmCo) Samarium kobolt magnet, med en vit självhäftande yta. tål temperaturer upp till 200°C.
Kännetecken och användning
RMM cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.
Konfigurationen av de magnetiska polerna kallas sandwich magnetiska system. Denna typ av magnetisk systemet ger maximal långvarig hållkraft även för små arbetsstycken.
Montering direkt på ståldetaljer kommer att skapa en magnetisk kortslutning vilket minskar vidhäftningskraften med 15%.
För att undvika denna effekt, bör "x" avståndet mellan de yttre mässings beläggning och ståldetalj upprätthållas, även i de fall magneten förkortas.