RMM Cylindriska magneter

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Hölje i mässing.

Standardutförande

  • RMM-ND: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, med blåfärgad häftyta, tål temperaturer upp till 80°C.
  • RMM-ND-M: (NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, med blåfärgad häftyta, tål temperaturer upp till 80°C. Med gängade ej genomgående hål.
  • RMM-SC: (SmCo) Samarium kobolt magnet, med en vit självhäftande yta. tål temperaturer upp till 200°C.

Tekniska data magneter.

Allmän information

Kännetecken och användning

RMM cylindriska magneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttlig övergripande dimensioner.

Konfigurationen av de magnetiska polerna kallas sandwich magnetiska system. Denna typ av magnetisk systemet ger maximal långvarig hållkraft även för små arbetsstycken.

Montering direkt på ståldetaljer kommer att skapa en magnetisk kortslutning vilket minskar vidhäftningskraften med 15%.

För att undvika denna effekt, bör "x" avståndet mellan de yttre mässings beläggning och ståldetalj upprätthållas, även i de fall magneten förkortas.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN