Teknopolymer och aluminium
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta
Rör
Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.
Tryckknapp
Aluminium, blå färg liknande RAL5002.
Standardutförande
Förnicklade stålbussningar, gängat ej genomgående hål.
Genom att hålla knappen intryckt växlar luftutsläppskanalen mellan de två tillgängliga:
- RH-FG18-P5-L: en pneumatisk ventil, anslutning till vänster.
- RH-FG18-P5-R: en pneumatisk ventil, anslutning till höger.
Genom att hålla en eller båda knapparna intryckta växlar luftutsläppskanalen mellan de två tillgängliga:
- RH-FG18-P5-LL: två pneumatiska ventiler, anslutning till vänster.
- RH-FG18-P5-RR: två pneumatiska ventiler, anslutning till höger.
Funktion
Handtaget levereras komplett med snabbkopplingar för direkt anslutning till ett Ø 4 mm rör.
Handtaget ger direkt kontroll över en eller båda de dubbelverkande pneumatiska ställdonen (utförande 5/2).
Handtaget har en vakuumurladdningsfunktion.
| Tekniska funktioner | |
|---|---|
| Funktion | Filtrerad luft |
| Driftstryck | Max. 10 bar |
| Högsta arbetstemperatur | -5° ÷ +70°C |
| Lastkapacitet | 120 Nl/min (6 bar) |
| Arbetande kraft | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Nominell diameter för luftpassage | Ø 4 mm |
Andra standardutföranden
RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11.