RH-FG18-P5 Handtag med pneumatisk 5/2-ventil

Teknopolymer och aluminium

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostycken

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta

Rör

Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.

Tryckknapp

Aluminium, blå färg liknande RAL5002.

Standardutförande

Förnicklade stålbussningar, gängat ej genomgående hål.

Genom att hålla knappen intryckt växlar luftutsläppskanalen mellan de två tillgängliga:

  • RH-FG18-P5-L: en pneumatisk ventil, anslutning till vänster.
  • RH-FG18-P5-R: en pneumatisk ventil, anslutning till höger.

Genom att hålla en eller båda knapparna intryckta växlar luftutsläppskanalen mellan de två tillgängliga:

  • RH-FG18-P5-LL: två pneumatiska ventiler, anslutning till vänster.
  • RH-FG18-P5-RR: två pneumatiska ventiler, anslutning till höger.
RH-FG18-P5-LL - Två pneumatiska ventiler, anslutning till vänster. 
Allmän information

Funktion

Handtaget levereras komplett med snabbkopplingar för direkt anslutning till ett Ø 4 mm rör.

Handtaget ger direkt kontroll över en eller båda de dubbelverkande pneumatiska ställdonen (utförande 5/2).

Handtaget har en vakuumurladdningsfunktion.

Tekniska funktioner
FunktionFiltrerad luft
DriftstryckMax. 10 bar
Högsta arbetstemperatur-5° ÷ +70°C
Lastkapacitet120 Nl/min (6 bar)
Arbetande kraft14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Nominell diameter för luftpassageØ 4 mm
Andra utföranden

Andra standardutföranden

RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN