RH-FG18-P3 Handtag med pneumatisk 3/2-ventil

Teknopolymer och aluminium

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostycken

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta

Rör

Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.

Tryckknapp

Aluminium, blå färg liknande RAL5002.

Standardutförande

Förnicklade stålbussningar, gängat ej genomgående hål.

  • RH-FG18-P3-A: en pneumatisk ventil, normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på tryckknappen.
  • RH-FG18-P3-B: en pneumatisk ventil, normalt öppen (V-B), som öppnas genom att trycka på tryckknappen.
  • RH-FG18-P3-AA: två pneumatiska ventiler, normalt öppna (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
  • RH-FG18-P3-AB: en pneumatisk ventil (1), normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen, och en pneumatisk ventil (2), normalt stängd (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
  • RH-FG18-P3-BA: en pneumatisk ventil (1), normalt stängd (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen, och en pneumatisk ventil (2), normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
  • RH-FG18-P3-BB: två pneumatiska ventiler, normalt stängda (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
RH-FG18-P3-AB - En normalt öppen pneumatisk ventil, och en normalt stängd 
RH-FG18-P3-AB - En normalt öppen pneumatisk ventil, och en normalt stängd 
Allmän information

Funktion

Handtaget levereras komplett med snabbkopplingar för direkt anslutning till ett Ø 4 mm rör.

Handtaget ger direkt kontroll över ett enkelverkande pneumatiskt ställdon (3/2-ventil) med en eller två självständiga kontroller.

Handtaget har en vakuumurladdningsfunktion.

Tekniska funktioner
FunktionFiltrerad luft
DriftstryckMax. 10 bar
Högsta arbetstemperatur-5° ÷ +70°C
Lastkapacitet120 Nl/min (6 bar)
Arbetande kraft14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Nominell diameter för luftpassageØ 4 mm
Andra utföranden

Andra standardutföranden

RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN