Teknopolymer och aluminium
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta
Rör
Anodiserad aluminium i naturlig färg, sandblästrad matt yta.
Tryckknapp
Aluminium, blå färg liknande RAL5002.
Standardutförande
Förnicklade stålbussningar, gängat ej genomgående hål.
- RH-FG18-P3-A: en pneumatisk ventil, normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på tryckknappen.
- RH-FG18-P3-B: en pneumatisk ventil, normalt öppen (V-B), som öppnas genom att trycka på tryckknappen.
- RH-FG18-P3-AA: två pneumatiska ventiler, normalt öppna (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
- RH-FG18-P3-AB: en pneumatisk ventil (1), normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen, och en pneumatisk ventil (2), normalt stängd (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
- RH-FG18-P3-BA: en pneumatisk ventil (1), normalt stängd (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen, och en pneumatisk ventil (2), normalt öppen (V-A), som stängs genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
- RH-FG18-P3-BB: två pneumatiska ventiler, normalt stängda (V-B), som öppnas genom att trycka på den relevanta tryckknappen.
Funktion
Handtaget levereras komplett med snabbkopplingar för direkt anslutning till ett Ø 4 mm rör.
Handtaget ger direkt kontroll över ett enkelverkande pneumatiskt ställdon (3/2-ventil) med en eller två självständiga kontroller.
Handtaget har en vakuumurladdningsfunktion.
| Tekniska funktioner | |
|---|---|
| Funktion | Filtrerad luft |
| Driftstryck | Max. 10 bar |
| Högsta arbetstemperatur | -5° ÷ +70°C |
| Lastkapacitet | 120 Nl/min (6 bar) |
| Arbetande kraft | 14 N (indipendente dalla pressione di esercizio) |
| Nominell diameter för luftpassage | Ø 4 mm |
Andra standardutföranden
RH-VM-02: enkelt kompletterande handtag utan tryckknapp och utan ventil RHVM-02.30.140.S11.