CFQ. Gångjärn

med täcklock, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Täcklock skruvar

Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in montering.

Standardutförande

  • CFQ-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFQ-CH: genomgående hål för cylindriska skruvar.
  • CFQ-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 195° (-15° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFQ-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvar 
CFQ-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvar 
Resistens tester
Axiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFQ-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvarCFQ-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvarCFQ-EH - Genomgående hål för sexkantiga skruvar
MaxlastLast vid brottMaxlastLast vid brottMaxlastLast vid brott
Ea [N]Ra [N]Er [N]Rr [N]E90 [N]R90 [N]
30012203501970290720
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN