Teknopolymer
Material
Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Täcklock skruvar
Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in montering.
Standardutförande
- CFQ-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
- CFQ-CH: genomgående hål för cylindriska skruvar.
- CFQ-EH: genomgående hål för sexkantiga skruvar.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 195° (-15° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | |||||
| Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Maxlast | Last vid brott | Maxlast | Last vid brott | Maxlast | Last vid brott |
| Ea [N] | Ra [N] | Er [N] | Rr [N] | E90 [N] | R90 [N] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 290 | 720 |